text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Stödlist
Utförande 2
levereras parvis
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Backbredd
125
ID=Passar till
K0973
S=Tjocklek
3
H
12
S
3

Beskrivning

Utförande
Blank.
Anmärkning
Stödlisterna kan användas för att ställa in arbetsstyckets inställningsdjup till spännare för 5-axlig bearbetning.
Vid stödlist med 12 mm neddragning av arbetsstycket.
Vid stödlist med 17 mm neddragningseffekt < kantdeformation.

Levereras parvis.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också