Stödlist
stål
blank
- För att ställa in arbetsstyckets inspänningsdjup
- Passar även för kompakta 5-axelspännare 41300
- Snabb och enkel montering
- Härdade
1 012,90 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödlist
Utförande 2
levereras parvis
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Backbredd
90
ID=Passar till
K0973
S=Tjocklek
3
H
17
S
3
Beskrivning
Utförande
Blank.
Anmärkning
Stödlisterna kan användas för att ställa in arbetsstyckets inställningsdjup till spännare för 5-axlig bearbetning.
Vid stödlist med 12 mm neddragning av arbetsstycket.
Vid stödlist med 17 mm neddragningseffekt < kantdeformation.
Levereras parvis.
Vid stödlist med 12 mm neddragning av arbetsstycket.
Vid stödlist med 17 mm neddragningseffekt < kantdeformation.
Levereras parvis.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.