Pendelback
sätthärdningsstål
- För fastspänning av sneda arbetsstycken
- Svängområde ± 4°
- Pendelbackar kan fixeras
6 862,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelback
Material grundkropp
sätthärdningsstål
Material komponent
verktygsstål
B=Backbredd
90
B
90
Beskrivning
Material
Grundkropp i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Spännbackar härdade, blanka.
Spännbackar härdade, blanka.
Anmärkning
Pendelbackarna används för att spänna fast arbetsstycken med lutande ytor.
Pendelbackarnas spännbackar kan svängas ±4°.
Pendelbackarna kan dessutom även användas som fasta backar.
Stabilt utförande med 2 fästskruvar.
Pendelbackarnas spännbackar kan svängas ±4°.
Pendelbackarna kan dessutom även användas som fasta backar.
Stabilt utförande med 2 fästskruvar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.