Spännback
med arbetsmån
verktygsstål
svartoxiderad
- Kan enkelt formas efter arbetsstyckets konturer
- Konturen kan bearbetas av kunden
854,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännback
Utförande 1
med arbetsmån
Material grundkropp
verktygsstål
Färg grundkropp
svartoxiderad
B=Backbredd
125
S=Tjocklek
30
H
35
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Beställningsinformation
Levereras styckvis.
Anmärkning
Spännbackar med arbetsmån passar extra bra för att formas efter arbetsstyckets konturer och speciella klackar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.