Spännstift
avplattad
verktygsstål
- Med skålad ände: fastspänning av råämnen
- Avplattad: fastspänning av färdiga detaljer
- Härdade
88,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännstift
Utförande 1
avplattad
Material grundkropp
verktygsstål
D1=Ytterdiameter
7,5
R=Användning
material över 1000 N/mm² draghållfasthet
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.