{"product":{"productId":"agid.28293","price":458.33,"name":"Utjämningskopplingar rostfritt stål med axellås"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spelfria, vridstyva, elastiska och underhållsfria kopplingar helt i metall för överföring av vinkelsynkrona rotationsrörelser. Den innovativa, slitsade strukturen ger en mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återföringskrafter. Passar perfekt för servomotorer. Med axellås för montering på axel.
Utjämningskopplingarna av rostfritt stål är speciellt lämpliga för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Utjämningskopplingarna av rostfritt stål är speciellt lämpliga för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Temperaturområde
-50 °C till +150 °C.
Montage
Utjämningskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
På begäran
Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Kilspår enligt DIN 6885
Kilspår enligt DIN 6885
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.