text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Med neddragande spännare kan spännkraften läggas mot sidan av arbetsstycket. Neddragande spännare passar extra bra för spännsituationer där det inte går att spänna uppifrån eller inte behövs.
När trycket släpper återställs kolven och tryckstycket till grundläget med hjälp av fjädrar.
Material
Hus och kolv i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning
När kraften leds in på sidan uppstår en horisontell och en vertikal kraftkomponent. Hur stor kraftkomponenten är beror på rörelsen. Den vertikala kraftkomponenten kan uppgå till max. 25 % av spännkraften. Med denna kraft spänns arbetsstycket mot kontaktytan. Den horisontella kraftkomponenten sjunker beroende på rörelsen till minst 95 % av den inledande kraften.

Spännkolven i den neddragande spännaren har en integrerad rörelsebegränsning.

Inga skär- och kylvätskor får tränga in i cylindern.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
Tekniska data
Max. arbetstryck: 500 bar.
Fördelar
- Låg monteringshöjd.
- Integrerad rörelsebegränsning för spännkolven.
Leveransomfattning
1 st O-ring 10x2 (för flänsanslutning med O-ring) ingår.
Ritningsinformation
1) Gängad plugg
2) O-ring
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också