{"product":{"productId":"agid.35225","price":75.8,"name":"Justerbara stålfötter \u2013 inch"},"currency":"SEK"}
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Anmärkning
Justerbara stålfötter med vridbar gängad spindel och stödyta av gummi. Den massiva gummiunderdelen är fast förbunden med plåtplattan eftersom den är påvulkaniserad. Gummiunderdelen har en utmärkt golvvidhäftning. Den har en strukturburen ljudisolerande effekt och gör det svårare för vibrationer och stötar att överföras till golvet.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
Levereras med passande mutter.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
Levereras med passande mutter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.