text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Fotplatta, gängad spindel i rostfritt stål 1.4301 (motsvarar AISI 304).

Gummiunderdel (NBR) 80 Shore, FDA-godkänd

Utförande
Fotplatta i rostfritt stål, polerat.
Gängad spindel i rostfritt stål, blank.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Anmärkning
Justerbara fötter av rostfritt stål med vridbar, lagrad och gängad spindel samt gummistödytor. Den massiva gummiunderdelen är fast förbunden med plåtplattan eftersom den är påvulkaniserad. Gummiunderdelen har en utmärkt golvvidhäftning. Den har en strukturburen ljudisolerande effekt och gör det svårare för vibrationer och stötar att överföras till golvet.

Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.

För fötterna i rostfritt stål är nyckelbredden utformad som en dubbel kant från spindelstorlek 5/8-11.

Levereras med passande mutter.
På begäran
Fotplatta och gängad spindel i rostfritt stål 1.4401.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också