Material
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Plana spännspakar med yttergänga, 0°, tum
från
189,46 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Plana spännspakar med yttergänga, 15°, tum
från
211,72 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
För varor i tum anges formulär X i tum, alla andra former i mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753