Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Brunerade ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Låsspak med yttergänga, sidenmatt, tum
från
64,90 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, strukturmatt, tum
från
64,90 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, blank, tum
från
62,32 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar med yttergänga, högglansförkromat, tum
från
84,49 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Brunerade ståldelar.
Beställningsinformation
fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.
Anmärkning
Levereras som standard i:
svart sidenmatt, orange RAL 2004.
svart sidenmatt, orange RAL 2004.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753