{"product":{"productId":"agid.27968","price":59.62,"name":"Låsspak plast med innergänga och säkerhetsfunktion - inch"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av stål.
Bussning av stål.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material
Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av stål.
Bussning av stål.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Fördelar
Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.