{"product":{"productId":"agid.28160","price":137.98,"name":"Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål - inch"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Låsspakar med yttergänga och skyddshätta, ståldelar av rostfritt stål, sidenmatt - inch
från
137,98 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar med yttergänga och skyddshätta, ståldelar av rostfritt stål, strukturmatt - inch
från
137,98 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753