text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
1 Träffar

Beskrivning

Material

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.

Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.

Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753

Andra kunder köpte också