{"product":{"productId":"agid.34547","price":59.19,"name":"Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål - inch"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Brunerade ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Låsspak med yttergänga, sidenmatt - inch
från
61,67 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, strukturmatt - inch
från
61,67 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, blank - inch
från
59,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar med yttergänga, högglansförkromat - inch
från
80,29 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Brunerade ståldelar.
Beställningsinformation
fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.
Anmärkning
Levereras som standard i:
svart sidenmatt, orange RAL 2004.
svart sidenmatt, orange RAL 2004.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753