{"product":{"productId":"agid.23038","price":78.25,"name":"Låsspak i plast, med yttergänga och kuggring i zink, gänginsats i rostfritt stål, inch"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål, 1.4305.
Utförande
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål, 1.4305.
Utförande
Blanka ståldelar.
Beställningsinformation
fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.