Excenterspak
inställbar
rostfritt stål
elpolerat
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Spänningen kan ställas in exakt genom en fin gänga
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utföranden: elpolerat eller blästrat
298,02 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Utförande 1
inställbar
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
A1=Handtagslängd
79,2
A=Handtagslängd
70,4
B=Bredd
21,5
D=Gänga
1/4-20
F=Spännkraft (kN)
4
FH=Handkraft (N)
120
H1=Höjd
22
L=Gänglängd
20
S=Slag
1,2
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Beskrivning
Material
Gripspak rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, bricka och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak elpolerad.
Tryckbricka svart.
Axelbult, bricka och stiftskruv blanka.
Tryckbricka svart.
Axelbult, bricka och stiftskruv blanka.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.