{"product":{"productId":"agid.32188","price":68.35,"name":"Excenterspännare i plast med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål - inch"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak i plast PA 6.6, glasfiberförstärkt.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Excenterspännare i plast med innergänga, tryckbricka i plast, tum
från
68,35 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Excenterspännare i plast med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål, tum
från
73,40 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material
Gripspak i plast PA 6.6, glasfiberförstärkt.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål 04234 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.