{"product":{"productId":"agid.34056","price":77.82,"name":"Excenterspännare i aluminium med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål - inch"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak, svart pulverlackerad finstruktur eller trafikröd finstruktur.
Tryckbricka svart.
Axelbultar, stiftskruvar i stål, blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbultar, stiftskruvar i stål, blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Excenterspännare i aluminium med innergänga, tryckbricka i plast, tum
från
77,82 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Excenterspännare i aluminium med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål, tum
från
82,34 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak, svart pulverlackerad finstruktur eller trafikröd finstruktur.
Tryckbricka svart.
Axelbultar, stiftskruvar i stål, blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbultar, stiftskruvar i stål, blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål 04234 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.