text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material

Stålutförande:

Låsstift härdat:

Hållfasthetsklass 5.8.



Utförande i rostfritt stål:

Låsstift härdat:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4034.



Låsstift ej härdat:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4305.

Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
På den gängade tappen som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan också användas för att manövrera inställningsbulten till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form J: med gängad tapp, utan låsmutter
Form K: med gängad tapp, med låsmutter
Tillbehör
Distansringar 03089

Upptäck norelems produktsortiment