Material
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ohärdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp 1.4305, precisionssvarvad.
Utförande
Blankt, låsstift slipat.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form G, tum
från
150,54 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form H, tum
från
164,63 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ohärdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp 1.4305, precisionssvarvad.
Utförande
Blankt, låsstift slipat.
Anmärkning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form G: utan låsmutter
Form H: med låsmutter
1) Låsbult med skruvbricka
Form H: med låsmutter
1) Låsbult med skruvbricka
Inställningsbultar utan fläns
Inställningsbultar, vilka också är kända som fastsättningsbultar, används för säker positionering av enheter och arbetsstycken. Om du vill byta till ett annat inställningsläge, måste operatören helt enkelt dra handtaget på bulten. Låsbultar används var som helst där en ändring i låsningspositionen ska förebyggas av tvärgående krafter. Typiska tillämpningar av låsbultar finns i svängningsanordningar och roterande anordningar såväl som i stoppositionering.