Kulrulle
hus
POM
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Idealiska för att transportera ömtåligt gods
- Spaltfritt och slutet lock
- Enkel rengöring
848,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
A
Utförande 1
hus
Material grundkropp
POM
C=Bärighetstal (N)
500
D1=Ytterdiameter
75
D=Diameter
62
H1=Höjd
19
H=Höjd
53,5
DK
44,5
Form-typ
kula i POM
H2
9
Infästningsalternativ
inpressning
Beskrivning
Material
Hus och lock i POM.
Bärkula i rostfritt stål.
Lastkula i rostfritt stål eller plast.
Bärkula i rostfritt stål.
Lastkula i rostfritt stål eller plast.
Utförande
Rostfritt stål härdat.
Anmärkning
Kulrullarna tillverkas av certifierad, blå plast som är lämplig för livsmedelsindustrin. Kulrullarna har ett spaltfritt och slutet lock där inga smutskanter kan bildas.
Genom smutshålen på husets undersida kan kulrullarna mycket enkelt rengöras.
Transporthastighet upp till 1,5 m/s.
Passar för livsmedel: Food Grade, EU-förordning 1935/2004, EU-förordning 10/2011.
Genom smutshålen på husets undersida kan kulrullarna mycket enkelt rengöras.
Transporthastighet upp till 1,5 m/s.
Passar för livsmedel: Food Grade, EU-förordning 1935/2004, EU-förordning 10/2011.
Temperaturområde
-30 °C till +50 °C (upp till +30 °C vid lastkula i plast)
Ritningsinformation
1) Lastkula
2) Bärkula
Form A: lock och hus i POM, bärkulor i rostfritt stål, lastkula i POM
Form B: lock och hus i POM, bärkulor i rostfritt stål, lastkula i rostfritt stål
2) Bärkula
Form A: lock och hus i POM, bärkulor i rostfritt stål, lastkula i POM
Form B: lock och hus i POM, bärkulor i rostfritt stål, lastkula i rostfritt stål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.