{"product":{"productId":"agid.34961","price":675.02,"name":"LÄNKHJUL MED SPÄRR STOP FIX, FORM:C,D=100, B=32, GUMMI, KOMP:STÅL, FALUMINIUMPROFILER"},"currency":"SEK"}
Länkhjul
med spärr stop fix
gummi
- Hjul med kullager
- För aluminiumprofiler
- Hus av stålplåt
Försäljningsenhet
675,02 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Form
C
Utförande 1
med spärr stop fix
Utförande 2
för aluminiumprofiler
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
Komponentens yta
galvaniskt förzinkat
B=rembredd
32
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
78
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
136
L=Längd
120
A
40
B1
40
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals procurement
PROCUREMENT CONFLICT-FREE
Conflict Minerals status
U
D1
8,5
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
U
Infästningsalternativ
skruvplatta
L1
80
MC3687
N
Magnet relevance?
N
PFAS free?
Y
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
R
90
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Beskrivning
Material
Hus av stålplåt.
Hjul av elastiskt helgummi.
Hjulstomme i polyamid 6.
Hjul av elastiskt helgummi.
Hjulstomme i polyamid 6.
Utförande
Galvaniserad stålplåt, blåkromaterad och Cr6-fri.
Elastiskt helgummi grå.
Polyamid 6 svart.
Elastiskt helgummi grå.
Polyamid 6 svart.
Anmärkning
Tack vare två specialutvecklade fästplattor garanteras en nästintill universell anpassningsbarhet till respektive aluminiumprofil. Standardsortimentet innehåller olika hjul som bockhjul och länkhjul, med och utan spärr.
Hjulen uppvisar en hög kemisk beständighet mot många aggressiva medier.
Löpbanan är av högkvalitativt elastiskt helgummi i hårdhetsklass 55° Shore A. Den har påvulkaniserats på hjulstommen av polyamid. Tack vare den högkvalitativa gummiblandningen uppvisar löpbanan ett lågt rull- och svängmotstånd. Tack vare de tjocka löpbanekuddarna är hjulen mycket tystgående och skonsamma mot golvet.
Hjulen uppvisar en hög kemisk beständighet mot många aggressiva medier.
Löpbanan är av högkvalitativt elastiskt helgummi i hårdhetsklass 55° Shore A. Den har påvulkaniserats på hjulstommen av polyamid. Tack vare den högkvalitativa gummiblandningen uppvisar löpbanan ett lågt rull- och svängmotstånd. Tack vare de tjocka löpbanekuddarna är hjulen mycket tystgående och skonsamma mot golvet.
Användning
Hjulen med en löpbana av elastiskt helgummi används framför allt där transportgodsets dämpning är avgörande – t.ex. vid transport av kakel eller keramik, men även på ömtålig elektronisk mätutrustning.
Temperaturområde
-20°C - +80°C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.