{"product":{"productId":"agid.22351","price":498.63,"name":"LÄNKHJUL UTAN SPÄRR, D=100, B=35,TERMOPLAST, FÖR HYGIENOMRÅDE, KOMP:STÅL"},"currency":"SEK"}
länkhjul
utan spärr
termoplast
- Lämpliga för hygienområden
- Kan detekteras optiskt
- Bullerdämpande
- Hög körkomfort.
- Lågt rull- och svängmotstånd.
Försäljningsenhet
498,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
för hygienområde
Produkttyp
med löpbana
Material
grundkropp
termoplast
Material
komponent
stål
B=rembredd
35
D= rulldiameter
100
H=Total höjd
125
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
Bärförmåga
kg
200
D1
9
Hjullager
glidlager
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Beskrivning
Material
Hölje av stålplåt.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.