Duroplast Hjul
utan spärr
duroplast
- Hög kemisk beständighet mot många aggressiva medier
- Mycket bra löpegenskaper på blanka golv
- Temperaturområde kortvarigt upp till +300 °C
386,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Duroplast Hjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
utan hus
Produkttyp
värmebeständig
Material grundkropp
duroplast
B=rembredd
46
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
275
För=Hjullager
glidlager
B1
58
D1
20,2
Beskrivning
Material
Duroplast PF.
Utförande
Hårdhet 90° Shore D, svart.
Skårslagseghet ca. 2,5 kJ/m².
Skårslagseghet ca. 2,5 kJ/m².
Anmärkning
Duroplasthjul för högvärme områden med mycket bra löpegenskaper på glatta golv.
Hög kemisk beständighet mot många aggresiva medier/medel. Typiska användningsområden är värmeverk,, lackerare, färgbutiker, bakugnar och rökar inom livsmedelsindustrin.
På råa golv är ökad nötning/slitning oundvikligt. Körning mot kanter eller trösklar bör undvikas på grund av det begränsade mekaniska motståndet av fenoalharts.
Hög kemisk beständighet mot många aggresiva medier/medel. Typiska användningsområden är värmeverk,, lackerare, färgbutiker, bakugnar och rökar inom livsmedelsindustrin.
På råa golv är ökad nötning/slitning oundvikligt. Körning mot kanter eller trösklar bör undvikas på grund av det begränsade mekaniska motståndet av fenoalharts.
Temperaturområde
-35 °C till +260 °C, kort till +300 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.