text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Trattformad Smörjnippel
Form
A
Utförande 1
rak
Utförande 2
med fläns
DIN
DIN 3405
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D=diameter
10
L=Längd
9,5
D1
12
L1
6,5
RoHS
true

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Trattformad smörjnippel är i synnerhet lämplig för en infälld eller försänkt montering.
Genom trattformen kan man även genomföra nödvändig smörjning på svårtillgängliga ställen.

De trattformade smörjnipplarna är försedda med ett slätt stift för inpressning. Smöjrnipplarna för inpressning är endast avsedda för låga tryck.
Montage
Fästhålets exakta storlek beror på materialet och måste bestämmas genom installationstester av användaren. Riktmärket för fästhålet motsvarar den stift-Ø som vi har angett.
Ritningsinformation
Form A: rak
Form B: vinklad 45°
Form C: vinklad 90°
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också