text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Polyeten (PE-LLD).
Utförande
röd, grön, gul eller svart.
Anmärkning
Passar till alla konformade smörjnipplar enligt DIN 71412. Skyddar konhuvudet på smörjnippeln från föroneringar. De olika färgerna är t.ex. till för att märka smörjintervaller.

Användningstemperatur: -70 °C till +85 °C.

Form A: utan länk
Form B: med länk

Andra kunder köpte också