text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Konisk smörjnippel
Form
A
Utförande 1
Rak
Utförande 2
Sexkant
DIN
DIN 71412
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
härdat och förzinkat
D=Gänga
R1/8
L1=gänglängd
6
L=Längd max.
16
Form-typ
rak med sexkant
SW
11

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Härdat stål min. 550 HV 1, förzinkat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Den koniska smörjnippeln är utrustad med en konformad gänga. Den passar till smörjpunkter som ofta måste smörjas på ett pålitligt sätt. Genom sin mångsidighet hör den till den vanligaste typen av smörjnipplar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också