text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kulkedja
Form
B
Utförande 1
med nyckelring
Material grundkropp
mässing
Material komponent
rostfritt stål
L=Längd
320
D
15
D1
1
REACh
false
RoHS
true

Beskrivning

Material
Kedja i mässing eller rostfritt stål,
nyckelring i rostfritt stål.
Anmärkning
Utan längduppgift levereras alltid 1000 mm.
Ritningsinformation
1) Lika delar
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också