Material
Stål.
Utförande
Yta: krompläterad
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Yta: krompläterad
Anmärkning
Momentnyckel 4-40 sats:
+/- 2% avvikelse från skalans värde på utlösningen (i användningsriktning)
Precisionsrikt förstaklassigt mätinstrument – för högsta prestanda
Robusta och motståndskraftiga hårdförkromade stålkonstruktioner i smal design
Säker: - haptisk (kortvägsutlösare)
- Akustisk (led)
Användarvänlig spärrnyckel.
Servicevänlig (hylsnyckel reparationssatser för självmontering av kunden)
Integrerad spärrknapp
Snabb och säker inställning av vridmomentvärdet genom att man vrider på handtaget
Vridknapp för extra spärr av inställningen
Ergonomiskt format handtag med kant förhindrar att man slinter eller skadar sig
Exakt fint indelad skala
Med serienummer och kalibreringscertifikat
Yta: hårdförkromad
DIN EN ISO 6789-2:2017, fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1
Information om instickshylsnyckel:
20 tänder, max. 40Nm
Utgång 6,3 = 1/4 tum
Fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1
Sänksmidet
Kromad yta
Om instickshylsnyckeln:
Genom att snabbt ändra instickshylsnyckeln till en momentnyckel, kan en exakthet på 2% garanteras i båda riktningarna.
Skruvdragare-hylsnyckelinsats:
yta TiN
DIN 7422
fyrkant 1/4 tum
passar till hylsnyckel
Rekommendation:
Årliga kontrollintervall av momentnycklar, den övre gränsen är dock efter 5000 belastningar.
+/- 2% avvikelse från skalans värde på utlösningen (i användningsriktning)
Precisionsrikt förstaklassigt mätinstrument – för högsta prestanda
Robusta och motståndskraftiga hårdförkromade stålkonstruktioner i smal design
Säker: - haptisk (kortvägsutlösare)
- Akustisk (led)
Användarvänlig spärrnyckel.
Servicevänlig (hylsnyckel reparationssatser för självmontering av kunden)
Integrerad spärrknapp
Snabb och säker inställning av vridmomentvärdet genom att man vrider på handtaget
Vridknapp för extra spärr av inställningen
Ergonomiskt format handtag med kant förhindrar att man slinter eller skadar sig
Exakt fint indelad skala
Med serienummer och kalibreringscertifikat
Yta: hårdförkromad
DIN EN ISO 6789-2:2017, fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1
Information om instickshylsnyckel:
20 tänder, max. 40Nm
Utgång 6,3 = 1/4 tum
Fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1
Sänksmidet
Kromad yta
Om instickshylsnyckeln:
Genom att snabbt ändra instickshylsnyckeln till en momentnyckel, kan en exakthet på 2% garanteras i båda riktningarna.
Skruvdragare-hylsnyckelinsats:
yta TiN
DIN 7422
fyrkant 1/4 tum
passar till hylsnyckel
Rekommendation:
Årliga kontrollintervall av momentnycklar, den övre gränsen är dock efter 5000 belastningar.
Leveransomfattning
Sats bestående av:
Momentnyckel
Instickshylsnyckel
Skruvdragarbit 4 mm
Skruvdragarbit 6 mm
Skruvdragarbit 8 mm
Momentnyckel
Instickshylsnyckel
Skruvdragarbit 4 mm
Skruvdragarbit 6 mm
Skruvdragarbit 8 mm
Funktionsprincip
Funktion momentnyckelhandtag
Dra handtaget bakåt ca. 8 mm för att låsa upp.
Fortsätt vrida handtaget till det önskade vridmomentet.
Vrid tillbaka handtaget en liten bit för att låsa.
Dra handtaget bakåt ca. 8 mm för att låsa upp.
Fortsätt vrida handtaget till det önskade vridmomentet.
Vrid tillbaka handtaget en liten bit för att låsa.
Passar till
5-axel-modul-spännsystem 80
5-axel-modul-spännsystem 50
5-axel-modul-spännsystem 138
5-axel-modul-spännsystem 50
5-axel-modul-spännsystem 138
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.