{"product":{"productId":"agid.35476","price":83.41,"name":"Profil med fyra läppar, EPDM-cellgummi"},"currency":"SEK"}
Material
EPDM-cellgummi.
Utförande
svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Tätningsprofil av EPDM-cellgummi för montering och isättning i tätningskanaler, spår eller U-profiler.
Profilen med fyra läppar tätar och skyddar komponenterna ytterligare mot yttre inverkan.
Profilen med fyra läppar tätar och skyddar komponenterna ytterligare mot yttre inverkan.
Material
EPDM-cellgummi.
Utförande
svart.
Anmärkning
Kanalen får inte vara smalare än 8,6 mm.
H1 = Falsning.
Konstruktion testad enligt riktlinjerna i UL 157 och UL 50E.
För att tätningen ska fungera optimalt måste den vara fritt rörlig och bör helst hållas av endast de två flänsarna i mitten.
Observera toleransuppgifter enligt DIN ISO 3302-01.
H1 = Falsning.
Konstruktion testad enligt riktlinjerna i UL 157 och UL 50E.
För att tätningen ska fungera optimalt måste den vara fritt rörlig och bör helst hållas av endast de två flänsarna i mitten.
Observera toleransuppgifter enligt DIN ISO 3302-01.
Användning
- Konstruktion av kontrollpaneler
- Maskin- och anläggningskonstruktion
- Fordonsindustrin
- Byggbranschen och fönsterkonstruktion
- Maskin- och anläggningskonstruktion
- Fordonsindustrin
- Byggbranschen och fönsterkonstruktion
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. Genom att trycka in profilen med fyra läppar för hand trycks den in i ett mellanrum eller en kanal mellan två kanter. Flänsarna på sidan förhindrar att profilen faller ut.
Fördelar
Större toleransutjämning vid lätt tryck.
Tätningen verkar i båda riktningar vid över- och undertryck.
Inga förkastningar i hörnen vid små radier.
Tätningen verkar i båda riktningar vid över- och undertryck.
Inga förkastningar i hörnen vid små radier.
På begäran
Ytterligare längder.
Ritningsinformation
1) Klämområde
2) Okomprimerat tillstånd
3) Komprimerat tillstånd
2) Okomprimerat tillstånd
3) Komprimerat tillstånd
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.