text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Skyddsnät
Utförande 1
tung belastning
Material grundkropp
polyeten
Färg grundkropp
blå
G=Vikt g/m
120
L=Längd
50M
Längd
50 m / rullvara
Rekommenderad diameter
75-100 mm
RoHS
true

Beskrivning

Material
Polyetylen
Beställningsinformation
Säljs endast som rullvara.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också