{"product":{"productId":"agid.5895","price":828.61,"name":"SKYDDSNÄT MEDEL BELASTNING, L=50M ORANGE"},"currency":"SEK"}
Skyddsnät
medel belastning
orange
- Skydd för ytor och känsliga varor
- Mycket resistenta mot yttre påverkan
- Återvinningsbara
- Kan användas flera gånger
- För egen tillskärning efter individuellt behov
Försäljningsenhet
828,61 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Skyddsnät
Utförande 1
medel belastning
Färg
grundkropp
orange
G=Vikt g/m
120
L=Längd
50M
Längd
50 m / rullvara
Rekommenderad
diameter
200-300 mm
Beskrivning
Material
Polyetylen
Beställningsinformation
Säljs endast som rullvara.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.