{"product":{"productId":"agid.35478","price":162.47,"name":"ZELLGUMMI SJÄLVHÄFTANDE, L=20000, H=3,B=10, EPDM SVART"},"currency":"SEK"}
Cellgummi
självhäftande
EPDM
svart
Försäljningsenhet
162,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Cellgummi
Utförande 1
självhäftande
Material
grundkropp
EPDM
Färg
grundkropp
svart
B=Bredd
10
H=Höjd
3
L=Längd
20000
RoHS
true
Beskrivning
Produktbeskrivning
Den rätvinkliga profilen är töjningsfri och självhäftande på ena sidan, vilket gör installationen lätt.
Konstruktionen med stängda celler gör profilen vatten- och lufttät till en hög grad.
Max. 5 % vattenabsorption på ytan är möjlig.
Särskilt lämplig för utvändiga tillämpningar, hög tolerans mot väderpåverkan, ozon och UV-strålning.
På grund av sin höga flexibilitet kan cellgummi återgå till sin ursprungliga form efter stark komprimering.
Profilerna används bland annat för att täta, dämpa eller isolera.
Konstruktionen med stängda celler gör profilen vatten- och lufttät till en hög grad.
Max. 5 % vattenabsorption på ytan är möjlig.
Särskilt lämplig för utvändiga tillämpningar, hög tolerans mot väderpåverkan, ozon och UV-strålning.
På grund av sin höga flexibilitet kan cellgummi återgå till sin ursprungliga form efter stark komprimering.
Profilerna används bland annat för att täta, dämpa eller isolera.
Material
EPDM eller CR (neopren).
Utförande
svart.
Anmärkning
Kan förvaras i högst 6 månader.
Observera toleransuppgifter enligt DIN ISO 3302-01.
Observera toleransuppgifter enligt DIN ISO 3302-01.
Användning
- Maskin- och anläggningskonstruktion
- Fordonsindustrin
- Byggbranschen och fönsterkonstruktion
- Elektronikindustrin
- Fordonsindustrin
- Byggbranschen och fönsterkonstruktion
- Elektronikindustrin
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.