{"product":{"productId":"agid.20400","price":495.2,"name":"Högtrycksmunstycken LOC-LINE®"},"currency":"SEK"}
Material
Acetal-copolymer (POM).
Munstycke i rostfritt stål.
Munstycke i rostfritt stål.
Utförande
Färg blå/orange.
Visa mer
Visa mindre
Högtrycksmunstycken LOC-LINE®, Form A
från
495,20 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Högtrycksmunstycken LOC-LINE®, Form B
från
495,20 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Acetal-copolymer (POM).
Munstycke i rostfritt stål.
Munstycke i rostfritt stål.
Utförande
Färg blå/orange.
Anmärkning
Genom den mycket kompakta formen fungerar detta högtrycksmunstycke bra där det är ont om plats. När munstycket är iskruvat kan det ställas in med ett stift (t.ex. vinkelnyckel) och håller sig i positionen. Det behöver inte säkras ytterligare. Det kan vridas 360° och klarar ett arbetstryck på upp till 70 bar.
Beständigt mot: aceton, alkohol, etyl, fett, oljor, vanligt diskmedel, bensin, lacker, lösningsmedel, natriumhydroxid.
Ej beständigt mot: klor, syror, ammoniumhydroxid, starka baser, hypoklorit-jonlösningar, natriumhypoklorit.
Form A: munstycke med svängområde upp till 72°
Form B: munstycke med svängområde upp till 110° (för användningar där strålen även ska nå under iskruvningsplanet)
Beständigt mot: aceton, alkohol, etyl, fett, oljor, vanligt diskmedel, bensin, lacker, lösningsmedel, natriumhydroxid.
Ej beständigt mot: klor, syror, ammoniumhydroxid, starka baser, hypoklorit-jonlösningar, natriumhypoklorit.
Form A: munstycke med svängområde upp till 72°
Form B: munstycke med svängområde upp till 110° (för användningar där strålen även ska nå under iskruvningsplanet)
Temperaturområde
Maximalt temperaturområde 50 °C.