text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Täcklock/skydd
Utförande 2
typ b
Material grundkropp
polyamid
Färg grundkropp
grå
B=Bredd
38
A5
64
H1
80
L1
80
Passar till
10252-05-104080
Passar till
K2186.104080
RoHS
true
Typ
B
UNSPSC Code
31161502
Utförande
40x80

Beskrivning

Material
Täcklock polyamid, glasfiberförstärkt.
Utförande
Täcklock i svart eller grått.
Tillbehör
Vinkelsatser typ B 10252-05.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också