{"product":{"productId":"agid.35579","price":354.6,"name":"Rörkopplingar, fot i plast, två ben, för runda rör, med tvärkoppling"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast.
Skruvar och muttrar, rostfritt stål 1.4301.
Utförande
svart.
Skruvar och muttrar, blanka.
Skruvar och muttrar, blanka.
Visa mer
Visa mindre
Rörkopplingar, fot i plast, två ben, för runda rör, med tvärkoppling, form A
från
354,60 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Rörkopplingar, fot i plast, två ben, för runda rör, med tvärkoppling, form B
från
354,60 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Termoplast.
Skruvar och muttrar, rostfritt stål 1.4301.
Utförande
svart.
Skruvar och muttrar, blanka.
Skruvar och muttrar, blanka.
Anmärkning
Det runda röret låses med två skruvar. Rörkopplingen passar maskinskor med M16-gänga.
De tvåbenta rörkopplingarna med tvärkoppling kan användas för att stabilisera transportsystemet ytterligare.
Passande stålrör enligt DIN EN 10220.
Form A: Rörkopplingar, två ben, med 180° vinkel.
Form B: Rörkopplingar, två ben, med 120° vinkel.
De tvåbenta rörkopplingarna med tvärkoppling kan användas för att stabilisera transportsystemet ytterligare.
Passande stålrör enligt DIN EN 10220.
Form A: Rörkopplingar, två ben, med 180° vinkel.
Form B: Rörkopplingar, två ben, med 120° vinkel.
På begäran
Skruvar och muttrar i förzinkat stål.
Ytterligare material och färger.
Ytterligare material och färger.