text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Klämkoppling termoplast.
Fläns aluminium.
Utförande
Klämkoppling svart.
Fläns blank.
Anmärkning
Vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning i 15°-steg. Universalpåskruvningsplatta med ett svängområde på 60°.
För belastningar upp till 3 kg (dynamiskt) och 10 kg (statiskt).
Monteras enkelt på ytelement med hjälp av de universella fästhålen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också