{"product":{"productId":"agid.34763","price":404.14,"name":"Hållare för smartphone "},"currency":"SEK"}
Material
Plast.
Utförande
svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast.
Utförande
svart.
Anmärkning
Justeringsområde från 125 mm (5 tum) till 185 mm (7,25 tum).
Fästs på runda rör (30 mm) eller aluminiumprofiler som i sin tur fästs på maskinramen med spårmuttrar.
De båda fästena ingår i leveransen.
Fästs på runda rör (30 mm) eller aluminiumprofiler som i sin tur fästs på maskinramen med spårmuttrar.
De båda fästena ingår i leveransen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.