{"product":{"productId":"agid.29329","price":103.05,"name":"RUNT RÖR MED SPÅR D=30, L=500,ALUMINIUM ELOXERAD"},"currency":"SEK"}
Runt Rör
med spår
aluminium
eloxerad
- Aluminiumrör med 4 spår
- Passar för vridsäkring
Försäljningsenhet
103,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Runt Rör
Utförande 1
med spår
Material
grundkropp
aluminium
Grundkroppens
yta
eloxerad
B=Bredd
3,5
D=diameter
30
L=Längd
500
B1
22
B2
2
RoHS
true
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Naturfärg anodiserad.
På begäran
Ytterligare längder (L max = 6 000mm).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.