{"product":{"productId":"agid.27797","price":2.05,"name":"ÄNDPLUGG FÖR RUNDA RÖR D=15, FORM:A,POLYETEN SVART"},"currency":"SEK"}
Ändplugg
polyeten
svart
- För runda rör och fyrkantsrör
- För ömtåliga och hårda golv
- Förslutning av rörändar
Försäljningsenhet
2,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Ändplugg
Form
A
Utförande 2
för runda rör
Material
grundkropp
polyeten
Färg
grundkropp
svart
D=diameter
15
H=Höjd
3
L=Längd
11,5
Form-typ
rund
RoHS
true
Beskrivning
Material
Grundkropp i polyeten.
Utförande
Grundkropp svart.
Anmärkning
*Artikeln uppvisar längsgående förändring till följd av materialegenskaper och geometri – passar bra för möbeltassar och fotpluggar.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.
Antalet lameller per plugg varierar mellan 2 och 4.
Uppgifterna efter beteckningen på passande rör i tabellen under ID avser rörens väggtjocklek.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.
Antalet lameller per plugg varierar mellan 2 och 4.
Uppgifterna efter beteckningen på passande rör i tabellen under ID avser rörens väggtjocklek.
Användning
Ändpluggarna används som kantskydd och som förslutning i rörens ändar.
Montage
Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.