Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Rörkopplingar, raka, används för koppling längs axlar. De kan skruvas fast på maskiner eller ställningar.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Kan kombineras med andra rörkopplingar med en storlek på 18 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsor användas.
En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.
Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvarna:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.
Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvarna:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.