- Flexibel anslutning via universalanslutningsplatta
- 60° fritt svängbar / 360° vridbar
- Höghållfast fixering tack vare den speciella ytbeläggningen
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
Beskrivning
Produktbeskrivning
Rörkopplingar, led har kuggning och kan därmed svängas 180° i 15°-steg.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden och ger därmer ännu större frihet vid inställningen.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden och ger därmer ännu större frihet vid inställningen.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Kan kombineras med andra rörkopplingar i storlek 18 mm och 30 mm.
En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.
Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvar:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.
Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvar:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.