Material
Aluminiumgods.
Mutter i stål.
Mutter i stål.
Utförande
Planslipat.
Galvaniserad mutter.
Galvaniserad mutter.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Mutter i stål.
Mutter i stål.
Utförande
Planslipat.
Galvaniserad mutter.
Galvaniserad mutter.
Anmärkning
Rörkopplingarna Ledstycke med invändig kugg kan användas tillsammans med rörkopplingarna Ledstycke med utvändig kugg (29026) för att bilda ett ledstycke.
Max. åtdragningsmoment för klämskruvarna:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Max. åtdragningsmoment för klämskruvarna:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Ritningsinformation
1) 15° kuggning
Tillbehör
- Sexkantmutter DIN 985
- Sexkantskruv DIN 933
- Cylinderskruv DIN 6912
- Sexkantskruv DIN 933
- Cylinderskruv DIN 6912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.