{"product":{"productId":"agid.22805","price":5540.97,"name":"LINJÄRENHET MED KULLAGER B=40, L=300,ROSTFRITT STÅL 1.4301, KOMP:ROSTFRITTSTÅL"},"currency":"SEK"}
Linjärenhet
med kullager
rostfritt stål
- Linjärenhet för enkla och mycket dynamiska positioneringsuppgifter
- Korrosionsbeständighet
- Hög precision
- Spindeln skyddas mot smuts med de speciella tätningsläpparna
- För höga axiella accelerationskrafter
Försäljningsenhet
5 540,97 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Material
grundkropp
rostfritt stål
Material
komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
B=Diameter
40
L=Längd
300
Typ E=Ytterdiameter
40
D1
12 h8
F
1000
Fx
500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx
Nm
14
My
Nm
40
Mz
Nm
40
P1
Passkil
DIN 6885
4 x 4 x 32
RoHS
true
Slag
S
107
Spindel
Tr 20x4
Spindel med
kullager [Nm]
0,50
Spindelstigning
i mm
4
V1
M6x10
Beskrivning
Material
Precisionsrör enligt DIN EN 10305, rostfritt stål 1.4301.
Trapetsgängad spindel, högergänga, rullad, rostfritt stål 1.4301.
Anmärkning
Medelvarvtal, självlåsande.
Slag S = Längd L – (2 x L2 + J).
Slag S = Längd L – (2 x L2 + J).
På begäran
Vänstergänga, 2 drivtappar, ytterligare rörelser eller handrattar.
Funktionsprincip
Den gängade spindelns rotationsrörelse omvandlas till en linjär utgångsrörelse i styrsliden.
Tillbehör
- Styrningar i rostfritt stål 29120, 29130, 29135
- Rörkopplingssystemets klämstycken
- Rörkopplingssystemets klämstycken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.