text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Profilrör av aluminium.
Ändstycken av aluminium.
Spindel av stål.
Utförande
Naturanodiserat profilrör.
Svartanodiserade ändstycken.
Anmärkning
Linjärenheterna används för linjära rörelser och positionering. Skenorna förflyttas via en gängad spindel. Denna förflyttning kan utföras antingen manuellt med hjälp av en handratt eller via en elektrisk drivenhet. Skenorna styrs på profilskenor utan glapp.
Temperaturområde
0 °C till +60 °C
Tillbehör
Ställdon i rostfritt stål eller aluminium för linjärenheter 85000-50.

Andra kunder köpte också