{"product":{"productId":"agid.34405","price":10.01,"name":"Tätningsplugg hylsa rostfritt stål, kula rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Hylsa: rostfritt stål 1.4305.
Kula: rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Hylsa: blank.
Kula: blank.
Kula: blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Vid tillverkning av en hydraulisk eller pneumatisk enhet kräver processen bland annat hjälphål för att exakt kunna föra in alla kanaler som krävs för respektive användningsområde i arbetsstycket. För att komponenten ska fungera korrekt senare måste dessa hjälphål vara helt täta och tåla extremt högt tryck.
Material
Hylsa: rostfritt stål 1.4305.
Kula: rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Hylsa: blank.
Kula: blank.
Kula: blank.
Anmärkning
Tätningspluggar används för att säkert, snabbt och kostnadseffektivt stänga hål inom vätsketeknik, t.ex. för stängning av hjälphål i hydraulaggregat.
Dessa komponenter är försedda med en tandad hylsa som expanderar när kulan pressas in, expanderar komponenten tills hålet är tätat och förankrar sig i basmaterialet. Detta skapar en tät metallisk tätning som tål det högsta trycket.
Lämplig för basmaterial med låg till medelhög hårdhet.
Montering sker vanligtvis för hand med hjälp av en inställningsstans.
Dessa komponenter är försedda med en tandad hylsa som expanderar när kulan pressas in, expanderar komponenten tills hålet är tätat och förankrar sig i basmaterialet. Detta skapar en tät metallisk tätning som tål det högsta trycket.
Lämplig för basmaterial med låg till medelhög hårdhet.
Montering sker vanligtvis för hand med hjälp av en inställningsstans.
Tillbehör
Inställningsstans 28080-90.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.