text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Termoplast, polyamid 66.
Oljemätsticka i stål, zinkfosfaterat.
Utförande
Packning asbestfri.
Anmärkning
Form B har ett luftningshål på sidan av det sexkantiga huvudet. Håldiametern är 2 till 3,5 mm beroende på pluggens storlek.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Ventilationshål endast vid Form B

Andra kunder köpte också