text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
3 Träffar

Beskrivning

Material
Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Utförande
Hus svart.
Lock rött.
Filterfinhet 50 µm.
Oljemätsticka fosfaterad.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
På begäran
Min-Max-markeringar.
Ritningsinformation
Form A: utan ventilation
Form B: med Ventilation
Form C: med ventilation och filter

1) O-ring
2) Luftfilter endast vid Form C

Andra kunder köpte också