text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Vinkellänk
Form
CS
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Utförande 1
med tätningskåpa
Utförande 2
högergänga
DIN
DIN 71802
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
neopren
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M8
A
30
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
Form-typ
med säkringsbygel
L2
16,5
L3
13
RoHS
true
SW
11
UNSPSC Code
25171509

Beskrivning

Produktbeskrivning
Vinkellänkar är hörnförbindningar för kraftöverföring och används som förbindningselement för rörliga delar.
Vinkellänkarna med tätning används speciellt i problematiska omgivningsvillkor (damm, smörjmedel osv.). Här täcks och försluts mellanrummet mellan kulskålen och kultappen av en tätning.
Material

Rostfritt stål 1.4305.

Tätning i neopren.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Vänstergängan gäller mått D2.
Temperaturområde
-30 °C till +110 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 140 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också